SSM2317

量产

无需滤波的高效单声道3W D类音频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 内置Σ-Δ调制功能的无滤波D类放大器
  • 自动电平控制(ALC)可改善动态范围并防止削波
  • 采用5.0 V电源供电时,能够以3 W功率驱动3 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(ALC关断)小于10%
  • 采用4.2 V电源供电时,能够以700 mW功率驱动8 Ω负载(ALC 80%)
  • 功效:93%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于93 dB
  • 采用2.5 V至5.5 V单电源供电
  • 超低关断电流:20 nA
  • 短路和热保护
  • 9引脚1.5 mm × 1.5 mm WLCSP封装
  • 爆音与咔嚓声抑制
  • 内置电阻可减少电路板上的器件数量
  • 默认固定18 dB或用户可调增益设置
SSM2317
无需滤波的高效单声道3W D类音频放大器
SSM2317 Functional Block Diagram SSM2317-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-SSM2317
SSM2317评估板

最新评论

近期浏览