SSM2142

过期

平衡线路驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 类似变压器的平衡输出
  • 将10 V RMS驱动至600 Ω负载
  • 驱动大容性负载和长导线时性能稳定
  • 低失真
    0.006%(典型值,20 Hz–20 kHz,10 V RMS驱动至600 Ω负载)
  • 高压摆率
    15 V/µs(典型值)
  • 低增益误差
    (差分或单端);0.7%(典型值)
  • 输出短路保护
  • 提供节省空间的8引脚Mini-DIP封装
  • 低成本

SSM2142
平衡线路驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2142的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论