SSM2141
过期高共模抑制差分线路接收器
Viewing:
产品详情
- High Common-Mode Rejection
DC: 100 dB typ
60 Hz: 100 dB typ
20 kHz: 70 dB typ
40 kHz: 62 dB typ
- Low Distortion: 0.001% typ
- Fast Slew Rate: 9.5 V/µs typ
- Wide Bandwidth: 3 MHz typ
- Low Cost
- Complements SSM2142 Differential Line Driver
SSM2141是一款集成式差分放大器,用于接收平衡线路输入,适合要求高抗扰度和较佳共模抑制的音频应用。该器件的共模抑制(CMR)性能通常可以达到100 dB,而利用四个现有精密电阻的运算放大器实施方案,通常共模抑制只能达到40 dB,不能满足高性能音频的要求。
SSM2141通过保持9.5 V/µs的高压摆率和高开环增益来实现低失真性能。在整个音频带宽内,其失真低于0.002%。SSM2141与平衡线路驱动器SSM2142互为补充。这些器件组合在一起可构成一个完全集成的解决方案,能够实现音频信号的等效变压器平衡,而不会有失真、电磁辐射(EMI)场和高成本等问题。
SSM2141的其它应用包括信号求和、差分前置放大器和600 Ω低失真缓冲放大器。如需增益G = 1/2的类似性能器件,请参考SSM2143。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- SSM2141
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2141的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论