eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

SSM2019

量产

自容式音频前置放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 出色的噪声性能:950 pV/√Hz或1.5 dB噪声系数
  • 超低THD:<0.01%(G =100,整个音频频段内)
  • 宽带宽:1 MHz (G = 100)
  • 高压摆率:20 V/μs(典型值)
  • 单位增益稳定
  • 真差分输入
  • 亚声频1/f噪声转折频率
  • 8引脚小型DlP或16引脚SOIC封装
  • 仅需一个外部器件
  • 极低成本
  • 扩展的工作温度范围:-40ºC至+85ºC

SSM2019
自容式音频前置放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2019的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览