RH1185
量产具可调电流限值的负稳压器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
绝对最大额定值
- 输入电压:35V
- 输入输出压差:0V
- 反馈电压:7V
- REF电压:7V
- 输出电压:30V
- 输出反向电压:2V
- 工作环境温度范围:–55°C至125°C
- 工作结温范围:
- 控制部分:–55°C至150°C
- 功率晶体管部分:–55°C至175°C
- 存储温度范围:–65°C至150°C
- 结至外壳热阻:
- TO-3控制区: 1°C/W
- 功率晶体管: 3°C/W
- 引脚温度(焊接,10秒):300℃
RH1185AMK是一款3A低压差稳压器,具有可调限流和远程检测能力。它可用作具有浮动输入的正稳压器或具有接地输入的标准负稳压器。输出电压范围为2.5V至25V,内部基准电压精度为±1%。
RH1185AMK使用饱和限制NPN晶体管作为传输元件。该结构具有FET传输元件的线性压差特性,同时芯片尺寸大幅缩小。通过使用特殊的抗饱和电路来调节基极驱动,以跟踪负载电流,从而保持高效率。
导通电阻典型值为0.25Ω。通过单个1/8W外部电阻进行编程,实现准确限流,其范围为0到3A。如果编程电流意外超出范围,第二个固定内部限流电路可防止出现具有破坏性的超大电流。
RH1185AMK具有前代稳压器的所有保护功能,包括功率限制和热关断。
第三方供应商供货情况
我们与第三方供应商合作,第三方会对内部带有RH Dice的封装产品进行组装和测试。
产品型号 | 说明 |
MSK5940-5.0RH | 3A负固定电压LDO稳压器 |
MSK5940-5.2RH | 3A负固定电压LDO稳压器 |
MSK5940-10RH | 3A负固定电压LDO稳压器 |
MSK5940-12RH |
3A负固定电压LDO稳压器 |
MSK5940-15RH | 3A负固定电压LDO稳压器 |
VRG8651 | 1A/3A双通道正/负可调LDO稳压器,通孔 |
VRG8652 | 1A/3A双通道正/负可调LDO稳压器,表贴 |
VRG8653 | 3A双通道正/负可调稳压器,通孔/td> |
VRG8654 | 3A双通道正/负可调稳压器,表贴 |
VRG863 | 3A负可调稳压器 |
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
控制图纸 2
规范通知 1
高剂量率辐射报告 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
RH1185AMK | ROUND HEADER/METAL CAN | ||
RH1185AMKDICE | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RH1185的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论