RH1009

量产

耐辐射 2.5V 基准电压源

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • MIL-PRF-38535 V级兼容版本 - 5962R8961002
  • 电压容差±5mV,高达200Krads(Si) TID
  • 长期稳定性:20ppm/kHr
  • 低动态阻抗和宽工作电流范围
  • 调整引脚,对系统误差进行可选校准
  • 反向击穿电流:20mA
  • 正向电流:10mA
  • 采用金属罐、陶瓷扁平封装且作为未封装的筛子
    辐射性能
    • 根据TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
      • 200kRad (Si),符合条件A要求(50Rads(Si)/s)
      • 50kRad (Si),符合条件D要求(10mRads(Si)/s)
      • ELDRS通过50kRad(Si)标准
    • 位移损伤缺陷(DDD)高达1E12中子/cm2
RH1009
耐辐射 2.5V 基准电压源
RH1009 RH1009 Pin Configuration RH1009 Pin Configuration 2.5V Reference
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • RH1009
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 RH1009的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览