eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

REF03

不推荐用于新设计

2.5 V精密基准电压源

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高输出精度:
    2.5 V输出,±0.6%(最大值)
  • 可调输出:± 3%(最小值)
  • 出色的温度稳定性:br>50 ppm/°C(最大值)
  • 低噪声:6 µV峰峰值(典型值)
  • 高电源电压范围:
    最高36 V(最大值)
  • 低电源电流:
    1.4 mA(最大值)
  • 高负载驱动能力:
    10 mA(最大值)
  • 温度输出功能

REF03
2.5 V精密基准电压源
REF03 Pin Configurations REF03 Pin Configurations
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ref03的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览