MXL1543B
+5V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的时钟/数据收发器
Viewing:
产品详情
MXL1543B是工作在+5V单电源的3路发送器/3路接收器多协议收发器。MXL1543B与MXL1544/MAX3175和MXL1344A一起组成了完整的、软件可选的数据终端装置(DTE)或数据通信设备(DCE)接口,支持V.28 (RS-232)、V.10/V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)和V.35协议。MXL1543B收发器可以传输高速时钟和数据信号,而MXL1544/MAX3175用于传输控制信号。MXL1543B可以由MXL1344A软件可选的电阻匹配网络或由分立元件构成的匹配网络实现终端匹配。
内部电荷泵和专有的低压差发送器输出级在+5V供电时能够实现与V.11、V.28和V.25兼容的逻辑电平。所有模式引脚(M0、M1和M2)被拉高或不连接时,进入无电缆连接模式。在无电缆连接模式下,电源电流下降到0.5µA,所有发送器和接收器输出都被禁用(高阻)。短路限流和热关断电路可避免驱动器功耗过大。
应用
- CSU/DSU
- 数据网络
- 数据路由器
- PCI卡
- 电信设备
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MXL1543B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论