MX7821

量产

微处理器兼容、660ns、8位ADC,带有采样/保持

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 660ns转换时间
  • 20引脚窄体DIP封装
  • 无需外部时钟
  • 行业标准7820的引脚兼容升级产品
  • 100kHz输入信号带宽
  • 双极性/单极性输入
  • +5V单电源或±5V双电源
  • 比率基准电压输入
  • 静态和动态测试
  • 内部采样/保持
MX7821
微处理器兼容、660ns、8位ADC,带有采样/保持
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MX7820 CMOS、1.3µs、8位ADC,带有电压基准和采样/保持
MAX11141 500ksps、低功耗、串行12/10/8位、4/8/16通道ADC
单通道模数转换器 1
MAX150 量产 CMOS、1.3µs、8位ADC,带有电压基准和采样/保持
多路复用模数转换器 1
MAX11662 量产 500ksps、低功耗、串行12/10/8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 mx7821的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论