MAX150

量产

CMOS、1.3µs、8位ADC,带有电压基准和采样/保持

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速转换时间:1.34μs(最大值)
  • 内置采样保持功能
  • 无需调整
  • 无需外部时钟
  • +5V单电源
  • 易于与微处理器进行接口
  • 内部2.5V基准电压源(仅MAX150)
MAX150
CMOS、1.3µs、8位ADC,带有电压基准和采样/保持
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX11141 500ksps、低功耗、串行12/10/8位、4/8/16通道ADC
单通道模数转换器 1
MX7821 量产 微处理器兼容、660ns、8位ADC,带有采样/保持
多路复用模数转换器 1
MAX11662 量产 500ksps、低功耗、串行12/10/8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览