MX7578

量产

带有校准的、12位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 对失调和增益进行连续透明校准
  • 真12位性能,无需调整
  • 零误差典型值 <100μV
  • 标准微处理器接口
  • 24引脚DIP/宽体SO和28引脚PLCC封装
MX7578
带有校准的、12位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 4
MAX178 量产 具有采样/保持和基准电压源、经过校准的12位ADC
MAX185 量产 3µs、12位ADC
MAX190 量产 75ksps、5V、12位ADC,带有采样/保持和电压基准
MX674A 量产 工业标准、12位ADC,内置电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MX7578的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览