MAX178
量产具有采样/保持和基准电压源、经过校准的12位ADC
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 对失调和增益进行连续透明校准
- 真12位性能,无需调整
- T/H前端和内部基准电压源
- 直流和动态指定
- 零误差典型值<100μV
- 标准微处理器接口
- 24引脚DIP和宽体SO封装
MAX178是一款经过校准的完整12位A/D转换器(ADC),内置精密基准电压源、采样保持功能和转换时钟。内部校准电路在整个工作温度范围内保持真12位性能,无需外部调整。此外,每次转换都包括一个自动归零周期,可将零误差降至低于100μV(典型值)。
提供CHIP SELECT、READ和WRITE输入,无需额外逻辑即可轻松与微处理器接口。通过一个8位三态输出总线提供2字节、12位转换数据。可先读其中任一字节。两种转换器繁忙标志便于轮询转换器的状态。
使用+5V基准电压源时,MAX178的模拟输入范围为0V至+5V。MAX178A的内部基准电压源精度为±0.3%,而MAX178B则需要与外部基准电压源搭配使用。
应用
- 音频和电信处理
- 数字信号处理
- 高精度过程控制
- 高速数据采集
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX178ACNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX178AEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX178AEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX178BCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX178BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX178BEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max178的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论