MX7520
量产CMOS、14和12位乘法DAC
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 10或12位分辨率
- 8、9和10位端点线性度
- 低功耗:20mW
- TTL和CMOS兼容
- 引脚替代选择
MX7520和MX7521均为低成本CMOS乘法数模转换器(DAC),分别具有10位和12位分辨率。两款DAC均采用+5V至+15V电源供电,功耗仅为20mW。薄膜电阻提供0.3%(典型值)的不可调整增益误差和10 ppm/°C(典型值)的增益温度系数。所有数字输入均与CMOS和TTL逻辑电平兼容。Maxim的MX7520和MX7521与ADI的AD7520和AD7521电气和引脚兼容。MX7520采用16引脚DIP封装,而MX7521采用18引脚DIP封装。两款器件还采用小型(SO)封装。
应用
- µP控制的校准电路
- 自动测试设备
- 数字控制式滤波器
- 机器和运动控制系统
- 可编程增益放大器
- 可编程电源
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MX7520JCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7520的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论