MAXQ615

带累加器硬件的16位MAXQ微控制器

20MHz单周期指令下电流消耗仅为132µA/MHz,有效降低系统功耗

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 内核特性
    • 高性能、低功耗16位MAXQ20S RISC核
    • 在整个工作电压范围内支持直流至20MHz工作频率
    • 2.4V至3.6V工作电压范围
    • 3个独立的数据指针,具有自动递增/递减特性,加速数据转移
    • 专用指针用于直接读取程序空间
    • 16位指令字,16位数据总线
    • 16 x 16位通用工作寄存器
    • 优化用于C编译器
  • 存储器
    • 48KB闪存
      • 1KB页扇区
      • 每扇区允许20,000次擦写次数
    • 2KB数据SRAM
    • 掩膜ROM
  • I/O和外设
    • 电源失效报警
    • 上电复位/电压跌落复位
    • 3个16位可编程定时器/计数器,带预调节功能
    • 可编程看门狗定时器
    • 内部20MHz时钟±5%
    • 两个SPI端口带有16字节FIFO
    • I²C通信端口
    • 多达12个通用I/O引脚
  • 低功耗
    • 停止模式下电流只有0.2µA (典型值)
    • 20MHz时,消耗电流2.6mA (典型值)
    • 提供系统时钟分频模式
MAXQ615
带累加器硬件的16位MAXQ微控制器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAXQ612 具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器
微控制器 4
MAXQ610 量产 具有红外模块的16位微控制器
MAXQ613 量产 具有红外模块的16位微控制器
MAXQ618 量产 具有红外模块的16位微控制器
MAXQ622 量产 具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAXQ615-KIT

MAXQ615评估板

特性和优点

  • 利用所提供的JTAG电路板方便装载和代码调试
  • JTAG接口提供在应用调试功能
    • 逐步执行跟踪
    • 提供代码地址、数据存储地址或寄存器访问断点设置
    • 查看、编辑数据存储器和寄存器内容
  • 板载3.3V稳压器
  • 板载DS1775 I²C温度检测器
  • 板载MAX1118 SPI ADC
  • 两个用户输入按钮开关与LED指示器(连接至GPIO)配合使用
  • 提供原型区
  • (可选) +5V可调、最小250mA、中心为正电源的2.5mm电源插座。使用模型包括CUI Inc.的模型DPR050030-P6P-SZ和V无穷大模型EPS050100-P6P。如果评估板采用USB转JTAG适配器(JTAG电缆提供5V电源)供电,则不需要该电源。

产品详情

MAXQ615评估板(EV kit)提供经过验证的设计,方便评估MAXQ615低功耗、16位、采用电池供电的RISC微控制器。评估系统包括MAXQ615评估板、例程软件、USB转JTAG接口板、10引脚JTAG接口电缆以及标准的A-mini-B USB电缆,用于连接个人电脑。评估板具有引脚转接头,以连接处理器I/O口引脚、5V电源输入、用户输入按钮开关以及板载SPI ADC和I²C温度传感器,方便功能验证。评估板提供完备的系统测试功能,理想用于开发、调试,可评估MAXQ615 RISC处理器的全部功能。

应用

  • 电池供电便携式设备
  • 消费类电子
  • 家用产品
  • 便携式计算机
  • 白色家电

MAXQ615-KIT
MAXQ615评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ615的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览