MAXQ614

具有红外模块的16位微控制器

业内最低功耗、尺寸最小的通用红外微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高性能、低功耗、16位RISC内核
  • 在整个工作电压范围内具有直流至12MHz工作频率
  • 1.70V至3.6V工作电压
  • 总共33条指令简化了编程
  • 3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
  • 专用指针,用于直接读取程序空间
  • 16位指令字,16位数据总线
  • 16 x 16位通用工作寄存器
  • 存储器特性
    • 80KB闪存存储器
    • 2KB数据SRAM
  • 其它外设
    • 电源失效报警
    • 上电复位(POR)/掉电复位
    • 自动IR载波频率发生器和调制器
    • 2个16位、可编程定时器/计数器,带预调节和捕获/比较功能
    • 两个USART端口
    • 可编程看门狗定时器
    • 8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
    • 多达16个通用I/O
  • 低功耗
    • 停止模式下,TA = +25°C、电源失效监测器禁止时,电流仅为0.2µA(典型值)、2.0µA(最大值)
    • 工作模式下,12MHz时电流为2.5mA(典型值)
MAXQ614
具有红外模块的16位微控制器
MAXQ614: Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAXQ612 具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器
微控制器 3
MAXQ613 量产 具有红外模块的16位微控制器
MAXQ610 量产 具有红外模块的16位微控制器
MAXQ618 量产 具有红外模块的16位微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ614的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览