MAXM17906

推荐新设计使用

4.5V至24V、300mA、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块

高效、节省空间、低发热、300mA、同步Buck电源模块,采用uSLIC封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 容易使用
    • 4.5V至24V较宽输入范围
    • 0.9V至6.3V可调节输出
    • 固定3.3V和5V输出(MAXM17904和MAXM17905)
    • ±1.5%反馈精度
    • 输出电流高达300mA
    • 内部补偿
    • 全陶瓷电容设计
  • 高效
    • 可选的PWM或PFM工作模式
    • 关断电流仅为2.2μA(典型值)
  • 灵活的设计
    • 内部软启动和预偏置启动
    • 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
    • 可编程EN/UVLO门限
  • 工作可靠
    • 打嗝模式过流保护
    • 过温保护
    • -40°C至+125°C工作环境温度/ -40°C至+150°C结温
  • 坚固耐用
    • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
    • 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAXM17906
4.5V至24V、300mA、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAXM17905EVKIT

MAXM17905 5V 输出电压评估套件

特性和优点

  • 高度集成方案
  • 8.5V至24V较宽输入范围
  • 5V固定输出,提供高达300mA输出电流
  • 效率高达85.01% (VIN = 24V,VOUT = 5V @ 150mA)
  • 550kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • PFM模式,轻载时保持高效
  • 固定内部3.75ms软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至VCC
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM17904 5V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17905高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估套件设置为5V输出电压,负载电流可高达300mA。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM17905数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17905数据手册。

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和编码器
  • 替代LDO
  • USB Type-C供电负载

MAXM17904EVKIT

MAXM17904 3.3V输出电压评估套件

特性和优点

  • 高度集成方案
  • 5.5V至24V较宽输入范围
  • 3.3V固定输出,提供高达300mA输出电流
  • 85.57%高效率(VIN = 12V,VOUT = 3.3V @ 100mA)
  • 550kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • PFM模式,轻载时保持高效
  • 固定内部3.75ms软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至VCC
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM17904 3.3V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17904高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估套件设置为3.3V输出电压,负载电流可高达300mA。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM17904数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17904数据手册。

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和编码器
  • 替代LDO
  • USB Type-C供电负载

MAXM17906EVKIT

MAXM17906 1.8V 输出电压评估套件

特性和优点

  • 高度集成方案
  • 4.5V至21.5V较宽输入范围
  • 设置为1.8V输出,提供高达300mA输出电流
  • 78.93%高效率(VIN = 12V,VOUT = 1.8V @ 100mA)
  • 550kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • PFM模式,轻载时保持高效
  • 固定内部3.75ms软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至VCC
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM17906 1.8V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17906高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估套件设置为1.8V输出电压,负载电流可高达300mA。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM17906数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17906数据手册。

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和编码器
  • 替代LDO
  • USB Type-C供电负载

MAXM17905EVKIT
MAXM17905 5V 输出电压评估套件
MAXM17904EVKIT
MAXM17904 3.3V输出电压评估套件
MAXM17906EVKIT
MAXM17906 1.8V 输出电压评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17906的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览