MAXM17900
推荐新设计使用4V至21V、100mA、结构紧凑的降压型电源模块
高效、节省空间、低发热、100mA、同步Buck电源模块,采用uSLIC封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 容易使用
- 4V至21V较宽输入范围
- 0.9V至5.5V可调节输出
- ±1.75%反馈电压精度
- 高达100mA输出电流能力
- 内部补偿
- 全陶瓷电容,超紧凑方案尺寸
- 高效
- 固定频率PWM
- 关断电流仅为1.2μA(典型值)
- 灵活的设计
- 可编程软启动和预偏置启动
- 漏极开路Power Good输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过热保护
- -40°C至+125°C工业/汽车级温度范围
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17900为高效、同步降压型DC-DC模块,集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4V至24V输入电压范围,可提供高达100mA输出电流,输出电压在0.9V至5.5V较宽范围内可编程。该电源模块大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM17900采用峰值电流模式控制,工作在脉宽调制(PWM)模式。
MAXM17900采用热增强、紧凑10引脚、2.6mm x 3mm x 1.5mm uSLIC封装,工作在-40°C至+125°C工业级/汽车级温度范围。
应用
- 4mA–20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和编码器
- 替代LDO
参考资料
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM17900AMB+ | 10-CSP_BGA_EM-3X2.6X1.5 | ||
MAXM17900AMB+T | 10-CSP_BGA_EM-3X2.6X1.5 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 22, 2020 - 2092 ASSEMBLY |
||
MAXM17900AMB+ | 量产 | |
MAXM17900AMB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17900的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论