MAXM17712
推荐新设计使用集成、4V-60V、150mA、喜马拉雅uSLIC电源模块DC-DC转换器,带50mA线性调节器
高度集成工业PMIC支持小尺寸方案,集成电感
- 产品模型
- 2
产品详情
- 容易使用
- 4V至60V较宽输入降压型转换器
- 可调节和固定输出电压模块
- 内置电感和补偿
- 降压型转换器提供高达150mA输出电流
- 线性调节器输出精度为±1.3%,降压型转换器的反馈电压精度为±2% FB
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 内置50mA、高PSRR线性电压调节器,具有不同输出电压选项
- 高效
- 可选PWM或PFM工作模式
- PFM可提升轻载效率
- 2.5µA关断电流
- 70µA空载电流
- 灵活的设计
- 内部软启动和预偏置启动
- 降压型转换器具有350kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
- 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过温保护
- -40°C至+125°C工作环境温度范围/-40°C至+150°C结温范围
- 坚固耐用
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
- 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块提供低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17710–MAXM17726家族双路输出调节器将高效、150mA、同步降压型DC-DC转换器和高PSRR、低噪声、50mA线性调节器集成到uSLIC™电源模块。模块工作在4V至60V宽输入电压范围。降压型转换器和线性调节器分别可提供高达150mA和50mA输出电流。MAXM17710–MAXM17714模块的DC-DC转换器提供3.3V固定输出电压;MAXM17715–MAXM17720模块的DC-DC转换器提供5V固定输出电压;MAXM17721–MAXM17726模块的DC-DC转换器提供可调节输出电压。DC-DC转换器的输出作为线性调节器的输入。不同模块中的线性调节器提供1.2V至3.3V固定输出电压。关于完整的器件型号清单,请参考定购信息。电源模块大大降低设计复杂度和制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
模块采用峰值电流模式控制架构,实现降压转换器。为降低输入浪涌电流,模块为降压转换器提供5.1ms (典型值)固定软启动时间,为线性调节器提供1.1ms (典型值)软启动时间。
模块采用小尺寸、紧凑、10引脚(2.6mm x 3mm x 1.5mm) uSLIC封装。
应用
- 工业传感器
- 可编程逻辑控制器
- 电池供电设备
- HVAC与楼宇控制
- 替代LDO
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM17712AMB+ | 10-CSP_BGA_EM-3X2.6X1.5 | ||
MAXM17712AMB+T | 10-CSP_BGA_EM-3X2.6X1.5 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 22, 2020 - 2092 ASSEMBLY |
||
MAXM17712AMB+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17712的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论