MAXM17633

推荐新设计使用

4.5V至36V、2A、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块

高效同步Buck调节器提供高性能、宽温度范围及小尺寸之间的完美平衡。

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 容易使用
    • 4.5V至36V较宽输入电压
    • 0.9V至12V可调节输出电压范围(MAXM17635)
    • 3.3V和5V固定输出电压版本(MAXM17633和MAXM17634)
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
    • ±1.2%反馈电压精度
    • 输出电流高达2A
    • 内部补偿
    • 全陶瓷电容设计
  • 高效
    • 可选的PWM、PFM或DCM工作模式
    • 关断电流仅为2.8μA(典型值)
  • 灵活的设计
    • 可编程软启动和预偏置启动
    • 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
    • 可编程EN/UVLO门限
  • 工作可靠
    • 打嗝模式过流保护
    • 过温保护
    • -40°C至+125°C工作环境温度/-40°C至+150°C结温
  • 坚固耐用
    • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
    • 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAXM17633
4.5V至36V、2A、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块
MAXM17633, MAXM17634, MAXM17635: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAXM17634EVKIT

MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块应用评估套件

特性和优点

  • 5V至36V较宽输入范围
  • MAXM17633提供85.7%高效率(VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1.5A)
  • MAXM17634提供90.6%高效率(VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 1.4A)
  • MAXM17635提供92.5%高效率(VIN = 24V,VOUT = 12V,IOUT = 1.8A)
  • 使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限
  • 可选PWM、PFM和DCM工作模式
  • 设置为1ms软启动时间
  • 可将模块同步到外部时钟源
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至相应VCC
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块的性能。模块工作在4.5V至36V较宽输入电压范围,提供高达2A输出电流。在评估套件中,模块为演示最佳性能和元件尺寸进行优化配置。

MAXM17633模块提供高达2A输出电流,固定3.3V输出电压。模块配置为工作在800kHz开关频率,4.5V至36V输入电压范围。

MAXM17634模块提供高达2A输出电流,固定5V输出电压。模块配置为工作在1MHz开关频率,7V至36V输入电压范围。MAXM17635可调节模块配置为12V输出电压,提供高达2A输出电流。模块配置为工作在1.8MHz开关频率,18V至36V输入电压范围。

评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、漏极开路RESET信号、外部频率同步,以及可选的工作模式(PWM/PFM/DCM)。MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块家族的数据手册提供器件的完整说明,在操作评估套件之前应结合该数据手册仔细阅读。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 可编程逻辑控制器

MAXM17633EVKIT

MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块应用评估套件

特性和优点

  • 5V至36V较宽输入范围
  • MAXM17633提供85.7%高效率(VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1.5A)
  • MAXM17634提供90.6%高效率(VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 1.4A)
  • MAXM17635提供92.5%高效率(VIN = 24V,VOUT = 12V,IOUT = 1.8A)
  • 使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限
  • 可选PWM、PFM和DCM工作模式
  • 设置为1ms软启动时间
  • 可将模块同步到外部时钟源
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至相应VCC
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块的性能。模块工作在4.5V至36V较宽输入电压范围,提供高达2A输出电流。在评估套件中,模块为演示最佳性能和元件尺寸进行优化配置。

MAXM17633模块提供高达2A输出电流,固定3.3V输出电压。模块配置为工作在800kHz开关频率,4.5V至36V输入电压范围。

MAXM17634模块提供高达2A输出电流,固定5V输出电压。模块配置为工作在1MHz开关频率,7V至36V输入电压范围。MAXM17635可调节模块配置为12V输出电压,提供高达2A输出电流。模块配置为工作在1.8MHz开关频率,18V至36V输入电压范围。

评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、漏极开路RESET信号、外部频率同步,以及可选的工作模式(PWM/PFM/DCM)。MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块家族的数据手册提供器件的完整说明,在操作评估套件之前应结合该数据手册仔细阅读。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 可编程逻辑控制器

MAXM17635EVKIT

MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块应用评估套件

特性和优点

  • 5V至36V较宽输入范围
  • MAXM17633提供85.7%高效率(VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1.5A)
  • MAXM17634提供90.6%高效率(VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 1.4A)
  • MAXM17635提供92.5%高效率(VIN = 24V,VOUT = 12V,IOUT = 1.8A)
  • 使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限
  • 可选PWM、PFM和DCM工作模式
  • 设置为1ms软启动时间
  • 可将模块同步到外部时钟源
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至相应VCC
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块的性能。模块工作在4.5V至36V较宽输入电压范围,提供高达2A输出电流。在评估套件中,模块为演示最佳性能和元件尺寸进行优化配置。

MAXM17633模块提供高达2A输出电流,固定3.3V输出电压。模块配置为工作在800kHz开关频率,4.5V至36V输入电压范围。

MAXM17634模块提供高达2A输出电流,固定5V输出电压。模块配置为工作在1MHz开关频率,7V至36V输入电压范围。MAXM17635可调节模块配置为12V输出电压,提供高达2A输出电流。模块配置为工作在1.8MHz开关频率,18V至36V输入电压范围。

评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、漏极开路RESET信号、外部频率同步,以及可选的工作模式(PWM/PFM/DCM)。MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块家族的数据手册提供器件的完整说明,在操作评估套件之前应结合该数据手册仔细阅读。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 可编程逻辑控制器

MAXM17634EVKIT
MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块应用评估套件
MAXM17633EVKIT
MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块应用评估套件
MAXM17635EVKIT
MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块应用评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17633的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览