MAXM17632
推荐新设计使用4.5V至36V、1A、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块
高效同步Buck调节器提供高性能、宽温度范围及小尺寸之间的完美平衡。
- 产品模型
- 2
产品详情
- 容易使用
- 4.5V至36V较宽输入电压
- 0.9V至12V可调节输出电压范围(MAXM17632)
- 3.3V和5V固定输出电压版本(MAXM17630和MAXM17631)
- 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
- ±1.2%反馈电压精度
- 输出电流高达1A
- 内部补偿
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 可选的PWM、PFM或DCM工作模式
- 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
- 关断电流仅为2.8μA (典型值)
- 灵活的设计
- 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
- 内置输出电压监测,带RESET引脚(低电平有效)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝式过载保护
- 过热保护
- -40°C至+125°C工作环境温度/-40°C至+150°C结温
- 坚固耐用
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
- 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块支持低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632为高效、同步降压型DC-DC电源模块系列,模块集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至36V输入电压范围,提供高达1A输出电流。MAXM17630和MAXM17631分别为3.3V和5V固定输出模块。MAXM17632为可调节输出(0.9V至12V)模块。模块大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部补偿元件。
模块采用峰值电流模式控制架构。模块可在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续导通模式(DCM)控制方法下工作,支持在轻载条件下实现高效率。
模块家族的反馈电压调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.2%。电源模块采用薄型、小尺寸、16引脚、3mm x 3mm x 1.75mm、uSLIC™封装。提供仿真模型。
应用
- 工业控制电源
- 通用负载点
- 配电稳压器
- 基站电源
- 高压单板系统
- 可编程逻辑控制器
参考资料
数据手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM17632AME+ | 16-CSP_BGA_EM-3X3X1.55 | ||
MAXM17632AME+T | 16-CSP_BGA_EM-3X3X1.55 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17632的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论