MAXM17626
推荐新设计使用2.7V至5.5V、600mA Himalaya uSLIC降压型电源模块
高效的同步降压稳压器可在高性能、宽温度范围和小尺寸之间达到平衡
- 产品模型
- 2
产品详情
- 易于使用
- 2.7V至5.5V输入
- 0.8V至3.3V可调输出
- ±1%反馈精度
- 高达600mA输出电流
- 2MHz或4MHz固定工作频率
- 100%占空比工作
- 内部补偿
- 全陶瓷电容
- 高效率
- 可选PWM或PFM工作模式
- 关断电流低至0.1μA(典型值)
- 灵活的设计
- 内部软启动和预偏置启动
- 开漏电源良好输出(PGOOD引脚)
- 稳定的工作性能
- 过温保护
- -40°C至+125°C环境工作温度范围/-40°C至+150°C结温
- 稳定可靠
- 通过跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAXM17625和MAXM17626是高频Himalaya同步降压型DC-DC uSLICTM模块,集成了MOSFET、补偿元件和电感,可在2.7V至5.5V的宽输入电压范围内工作。MAXM17625和MAXM17626支持高达600mA的负载电流,并可使用小型、低成本的输入和输出电容。输出电压的可调范围为0.8V至3.3V。这些模块显著降低了设计复杂性和制造风险,并提供真正的即插即用电源解决方案,缩短了上市时间。
MAXM17625和MAXM17626模块在以稳态工作时采用峰值电流模式控制架构。为减少输入冲击电流,这些器件提供1ms固定软启动时间。这两个模块在轻负载时都可选PWM或PFM工作模式。选择PWM模式时,MAXM17625在2MHz固定开关频率下工作,MAXM17626在4MHz固定开关频率下工作。MAXM17625的输出电压范围为0.8V至1.5V,MAXM17626的输出电压为1.5V至3.3V。MAXM17625和MAXM17626模块采用薄型、紧凑的10引脚、2.6mm x 2.1mm x 1.3mm、uSLIC封装。
应用
- 电池供电应用
- 分布式电源系统
- 工业传感器和过程控制
- 负载点电源
- 标准5V电源
参考资料
数据手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM17626AMB+ | 10-CSP_BGA_EM-2.6X2.1X1.3 | ||
MAXM17626AMB+T | 10-CSP_BGA_EM-2.6X2.1X1.3 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 26, 2022 - 2299 ASSEMBLY |
||
MAXM17626AMB+ | 量产 | |
MAXM17626AMB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17626的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论