MAXM17543
最后购买期限4.5V-42V、2.5A、高效、DC/DC降压型电源模块,带有集成电感
高度集成DC-DC电源模块,让设计简单小巧
- 产品模型
- 2
产品详情
- 降低设计复杂度和制造风险,缩短上市时间
- 集成开关电源控制器和两个MOSFET功率开关
- 集成电感
- 集成补偿元件
- 集成热故障保护
- 集成峰值限流
- 节省电路板空间,适用于空间受限的应用
- 在单片封装内全集成降压型电源
- 小尺寸9mm x 15mm x 2.8mm SiP封装
- 简化PCB设计,将外部BOM元件数量降至最少
- 可灵活地对电源设计进行优化
- 4.5V至42V宽输入电压范围
- 输出电压从0.9V至12V可调节
- 可调节频率,带外频率同步(100kHz至1.8MHz)
- 可编程软启动
- 自动切换PWM、PFM或DCM电流控制模式
- 可选的可编程EN/UVLO
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17543为使用简单的降压型电源模块,包括开关电源控制器、两个n沟道MOSFET功率开关、一个完全屏蔽电感以及补偿元件,采用薄型、热效率、系统级封装(SiP)。器件工作在4.5V至42V宽输入电压范围,提供高达2.5A连续输出电流,在0.9V至12V输出电压范围具有优异的线性和负载调整率。器件只需5个外部元件即可构成完整的总体电源方案。高度集成大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
器件可在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续传导模式(DCM)控制方法下工作。
MAXM17543采用薄型、高散热、紧凑、29引脚、9mm x 15mm x 2.8mm SiP封装,降低封装功耗,增强效率。封装很容易焊接到印刷电路板,适用于自动化电路板组装。器件工作在-40°C至+125°C工业级温度范围。
应用
- 基站负载点稳压器
- 配电稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- HVAC与楼宇控制
- 工业电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM17543ALJ+ | 32-LGA-9X15X2.92 | ||
MAXM17543ALJ+T | 32-LGA-9X15X2.92 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17543的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论