MAXM17225
推荐新设计使用支持真正关断的0.4V至5.5V输入、300nA IQ、nanoPower微型升压模块
具有业界超低IQ的NanoPower升压模块可延长常开设备的电池使用时间
- 产品模型
- 2
产品详情
- 延长电池寿命
- 300nA超低静态电流
- 关断电流:0.5nA
- 峰值效率:95%
- 真正关断
- 输出与输入断开
- 来自VIN、VOUT的零正向/反向电流
- 易于使用——应对常见操作
- VIN:5.5V,低至0.4V
- 最小启动电压:0.88V
- 单电阻可调VOUT:1.8V至5V
- VOUT选择分辨率:100mV阶跃
- 峰值电感限流值:1A
- 可靠的性能特性包括
- 内部限流值
- 集成软启动
- PFM控制方案,用于在轻载条件下实现更高效率
- 尺寸更小,可靠性更高
- 2.1mm x 2.6mm 10引脚eMGA封装
- 工作温度范围: −40°C至+125°C
MAXM17225是一款nanoPower、超低IQ (300nA)升压模块,采用微型eMGA封装。该IC保证以低至0.88V电压的启动,启动后,输入电压VIN可以降低至0.4V,因此非常适合随时间放电的电池供电设备。它具有超低的300nA静态电流,能够延长电池寿命,从而延长产品的使用寿命。该IC采用0.4V至5.5V输入电压,可以升压至1.8V至5V可编程输出电压。输出电压通过一个外部电阻(RSEL)设定。该产品的能效最高可达95%。该模块适合多种应用,例如采用电池供电的设备、便携式电子器件,这些器件空间有限,需要进行升压转换,同时保持高效率。真正关断功能断开输入与输出之间的连接,从而延长电池寿命。该IC集成1µH电感,旨在优化运行、实现稳定性和高效率。确保进行升压VOUT调节,在驱动重负载时,输入和输出电压之间相差250mV。与传统的电阻反馈分压器串相比,采用单个外部可选电阻(RSEL)来设置VOUT可以减少静态电流消耗。MAXM17225具有固定的300ns最大开关导通时间,峰值电感限流值为1A。该IC根据负载电流,自动在ULPM、LPM和HP工作模式之间切换,能够实现更好的系统瞬态响应性能和效率。这些强大功能都集成在10引脚微型eMGA封装中,为终端设计人员提供了一款高效的产品设计工具。
应用
- Bluetooth® LE器件
- 健康监测和健身设备
- 便携式销售点(POS)终端设备
- 单节或双节碱性电池产品
- 超级电容为RTC/报警器提供备用电源
- 超低功耗IoT模块
- USB On-The-Go适配器模块,USB充电
- 可穿戴设备
参考资料
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM17225AMB+ | 10-CSP_BGA_EM-2.1X2.6X1.3 | ||
MAXM17225AMB+T | 10-CSP_BGA_EM-2.1X2.6X1.3 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17225的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论