MAX9932
量产2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器和RF检测器
2MHz至1.6GHz、45dB RF检波控制器,在功率放大器和TIA设计中可有效简化控制环路
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完整的RF检测PA控制器(MAX9930/MAX9931/MAX9932)
- 完整的RF检测器(MAX9933)
- 多种输入范围
- MAX9930/MAX9933:-58dBV至-13dBV
(50Ω端接时为-45dBm至0dBm) - MAX9931:-48dBV至-3dBV
(50Ω端接时为-35dBm至+10dBm) - MAX9932:-43dBV至+2dBV
(50Ω端接时为-30dBm至+15dBm)
- MAX9930/MAX9933:-58dBV至-13dBV
- 频率范围:2MHz至1.6GHz
- 线性dB响应具有温度稳定性
- 快速响应:10dB阶跃70ns
- 输出端电流源出能力10mA
- 低功耗:3V电源时17mW (典型值)
- 关断电流13µA (最大值)
- 提供小型8引脚µMAX封装
MAX9930–MAX9933是低成本,低功耗的对数放大器,设计用于控制RF功率放大器(PA)和跨阻放大器(TIA),同时可检测RF功率等级。这些器件设计工作在2MHz至1.6GHz频率范围。45dB典型动态范围使得该系列对数放大器非常适用于各种无线和GPON光纤视频应用,例如发送器功率测量和终端设备的RSSI。与基于二极管检测器的控制器相比,对数放大器可提供更宽的测量范围和更高的精度。该器件在-40°C至+85°C扩展级温度范围内具有优异的温度稳定性。
三种不同的输入电压范围选择可省去外部衰减器,从而简化PA控制环的设计。对数放大器是电压测量器件,典型信号范围分别为-58dBV至-13dBV (MAX9930/MAX9933),-48dBV至-3dBV (MAX9931),以及-43dBV至+2dBV (MAX9932)。
MAX9930–MAX9933需要外部耦合电容串联在RF输入端口。这些器件具有上电延迟功能,当脱离关断状态时保持OUT为低约2.5µs,以保证控制器输出端无扰动。
MAX9930–MAX9933系列提供8引脚µMAX®封装。采用5V电源供电时电流消耗为7mA,掉电状态下,关断电流仅为13µA。
应用
- 用于光模块的RSSI,GPON-CATV三工器
- 低频RF OOK和ASK应用
- 发射功率检测与控制
- 用于无线终端设备的TSI
- 蜂窝手机(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9932EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX9932EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX9932EUA+ | 量产 | |
MAX9932EUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9932的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论