MAX9930

量产

2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器和RF检测器

2MHz至1.6GHz、45dB RF检波控制器,在功率放大器和TIA设计中可有效简化控制环路

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的RF检测PA控制器(MAX9930/MAX9931/MAX9932)
  • 完整的RF检测器(MAX9933)
  • 多种输入范围
    • MAX9930/MAX9933:-58dBV至-13dBV
      (50Ω端接时为-45dBm至0dBm)
    • MAX9931:-48dBV至-3dBV
      (50Ω端接时为-35dBm至+10dBm)
    • MAX9932:-43dBV至+2dBV
      (50Ω端接时为-30dBm至+15dBm)
  • 频率范围:2MHz至1.6GHz
  • 线性dB响应具有温度稳定性
  • 快速响应:10dB阶跃70ns
  • 输出端电流源出能力10mA
  • 低功耗:3V电源时17mW (典型值)
  • 关断电流13µA (最大值)
  • 提供小型8引脚µMAX封装
MAX9930
2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器和RF检测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX9930EVKIT

MAX9930评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • RF输入具有50Ω SMA连接器
  • 板载准测量电路
  • 板载关断控制电路
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9930评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估RF检测控制器MAX9930。MAX9930评估板包含关断控制以及准测量电路,可方便评估MAX9930。RF输入采用50Ω SMA连接器,便于与测试设备的连接。

MAX9930评估板安装了MAX9930EUA+,还可评估RF检测器MAX9931/MAX9932和RF检测器MAX9933。评估MAX9931、MAX9932或MAX9933时,请随MAX9930评估板申请MAX9931EUA+、MAX9932EUA+或MAX9933EUA+的免费样品。

应用

  • 用于光模块的RSSI,GPON-CATV三工器
  • 低频RF OOK和ASK应用
  • 发射功率检测与控制
  • 用于无线终端设备的TSI
  • 蜂窝手机(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)

MAX9930EVKIT
MAX9930评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9930的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览