MAX9890

量产

音频咔嗒声-怦然声抑制器

业内首款集成音频杂音抑制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 36dB咔嗒声与怦然声抑制
  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 无咔哒声/啪噗声启动/上电或关断/断电
  • 0.001µA低功耗关断模式
  • 为32Ω提供低于0.003%的THD+N
  • ±8kV ESD保护(人体模式)
  • 只需一个0.1µF电容就可使电路完整
  • 14µA低电源电流
  • 微小封装
    • 9焊球UCSP (1.5mm x 1.5mm x 0.6mm)
    • 8引脚TDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)
MAX9890
音频咔嗒声-怦然声抑制器
MAX9890:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9890EVKIT

MAX9890评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 3.5mm立体声输入和输出插孔
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9890评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9890立体声咔嗒/噼噗声抑制器。

MAX9890评估板印刷电路板(PCB)上安装了MAX9890AETA+ (开关导通时间为200ms)。若要评估开关导通时间为330ms的器件,请申请MAX9890BETA+免费样片。

应用

  • 蜂窝电话
  • 高端笔记本音频
  • PDA
  • 便携式DVD播放器
  • 便携式MP3播放器

MAX9890EVKIT
MAX9890评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9890的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览