MAX98397

推荐用于新设计

具有 IVSENSE、超低 IQ 和掉电保护功能的 28V 数字输入 DG 类放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电源范围(3V 至 28V)
  • DG 类操作可实现业界出色的静态功耗
    • 21mW(VPVDD = 20V、VVBAT = 3.8V 时)
    • 25.3mW(VPVDD = 24V、VVBAT = 5.0V 时)
  • 超低噪底
    • 21.5μVRMS 输出噪声
    • 117.8dB 动态范围
  • 低失真
    • -85dB THD+N(为 8Ω 负载提供3 W 功率时,f = 1kHz)
    • -85dB THD+N(为 4Ω 负载提供 6W 功率时,f = 1kHz)
    • -80dB THD+N(为 8Ω 负载提供 1W 功率时,f = 6kHz,FSW = 650kHz)
  • 输出功率:
    • 为 8Ω 负载提供 42W,VPVDD = 28V,THD+N = 1%
    • 为 4Ω 负载提供 26W,VPVDD = 16V,THD+N = 1%
    • 为 8Ω 负载提供 51W,VPVDD = 28V,,THD+N = 10%
  • 为 4Ω 负载提供 100W 峰值输出功率,VPVDD = 28V
  • 扬声器放大器效率:
    • 83%(为 8Ω 负载提供 1W 功率时,VPVDD = 24V)
    • 峰值效率:93%(8Ω 时,VPVDD = 24V)
    • 81%(为 4Ω 负载提供 1W 功率时,VPVDD = 24V)
    • 峰值效率:90%(4Ω 时,VPVDD = 24V)
  • D 类 EMI 降低功能可实现无滤波器操作
  • 扩频调制和开关边缘速率控制
  • 集成扬声器电流和电压检测不需要外部元件
  • 灵活的掉电保护引擎
  • I2S/16 通道 TDM 和 I2C 数字接口
  • 对 16 位、24 位和 32 位数据字的回放支持
  • 回放和 IV 路径支持高达 192kHz 的采样速率
  • 音频处理旁路路径
  • 动态裕量跟踪 (DHT) 保持稳定的聆听体验
  • 广泛的噪声抑制功能
  • 35 引脚 WLP(0.4mm 间距)
MAX98397
具有 IVSENSE、超低 IQ 和掉电保护功能的 28V 数字输入 DG 类放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX98397EVSYS

MAX98397评估系统

特性和优点

  • 3V至28V双电源供电
  • USB音频流传输(EV系统)
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX98397评估系统(EV系统)是一个装配完成且经过测试的系统,用于评估MAX98397 D类音频放大器。该评估系统由MAX98397开发板(DEV板)、音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。

建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。

MAX98397支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口。

除了评估DEV板所需的1.8V VDD电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98397 DEV板需要两个额外的电源输入:3V至28V (PVDD)和3V至5.5V (VBAT)。DEV板详情如图1所示。

MAX98397EVSYS
MAX98397评估系统

最新评论

近期浏览