MAX98395

量产

11.7W、数字输入、DG类放大器,具有I/V检测和超低静态功耗

无滤波器、宽电源范围、超低噪声放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围(3.0V至14V)
  • DG类操作实现业界领先的静态功耗
    • 16mW @ VPVDD = 3.8V
    • 15mW @ VPVDD = 12V
  • 超低噪底
    • 11µVRMS输出噪声
    • 116dB动态范围
  • 低失真
    • -83dB THD+N @ 2W,8Ω负载,f = 1kHz和3kHz
    • -77dB THD+N @ 2W,8Ω负载,f = 6kHz
  • 1% THD+N时的输出功率:
    • 7.7W @ 8Ω负载,VPVDD = 12V
    • 11.7W @ 4Ω负载,VPVDD = 12V
  • 扬声器放大器效率:
    • 88% @ 5W,8Ω负载,VPVDD= 12V
  • D类EMI抑制允许无滤波器操作
    • 扩频调制
    • 开关边沿斜率控制
  • 集成扬声器电流和电压检测,无需外部元件
  • I2S/16通道TDM和I2C数字接口
  • 回放和IV通路支持高达96kHz的采样率
  • 动态裕量跟踪(DHT)保证一致的听觉体验
  • 全面的咔嗒/噼啪声抑制
  • 28焊球WLP封装(1.62mm x 2.88mm x 0.5mm,0.4mm焊球间距)
MAX98395
11.7W、数字输入、DG类放大器,具有I/V检测和超低静态功耗
MAX98395 Block Diagram MAX98395 Simplified Block Diagram MAX98395 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX98395EVSYS

MAX98395评估系统

特性和优点

  • 完备的硬件系统,设置简单、无需工具或特殊设备
  • 易于使用的图形用户界面(GUI)评估软件(兼容Windows 7/10)
    • 完全访问所有硬件寄存器

产品详情

MAX98395评估系统(EV系统)用于评估MAX98395,该器件为单声道、D类音频放大器,具有动态裕量跟踪(DHT)以及时钟和数据监测。评估系统包括IC开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口III (AUDINT3)电路板、USB电缆,以及IC评估软件。

建议AUDINT3电路板配合DEV电路板一起使用,作为评估系统。IC支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口,以及用于控制的I2C。

除了评估DEV电路板所需的1.8V AVDD电源和1.2V DVDD及DVDDIO电源外,AUDINT3电路板还提供USB至PCM和USB至I2C接口。IC DEV电路板要求两路额外电源输入,3V至5.5V (VBAT)和3V至14V (PVDD)。图1所示为DEV电路板和AUDINT3电路板细节。

MAX98395评估软件能够完全访问所有硬件寄存器。

应用

  • 智能扬声器
  • 笔记本电脑
  • 智能IoT
  • 智能扬声器
  • 条形音箱
  • 平板电脑

MAX98395EVSYS
MAX98395评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max98395的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览