MAX98380
推荐用于新设计小型升压数字输入D类放大器
集成一个基于3倍电荷泵的升压转换器,提供9W峰值功率且无需使用大尺寸、高成本的电感
- 产品模型
- 2
产品详情
- 集成电容升压转换器——无需使用大尺寸电感
- VBAT = 3.7V时为6Ω提供3.6W输出功率
- 总静态功耗为10mW
- 开启时间为3ms
- 效率达80%(以1.0W功率驱动RL = 8Ω,VBAT = 3.7V)
- 扬声器模式输出噪声:19.8μVRMS
- 接收器模式输出噪声:16.5μVRMS
- THD+N低至0.005% (1kHz)
- 无需MCLK
- 采样率范围为8kHz至192kHz
- 在I2S和左对齐模式下支持左、右或(左/2 + 右/2)输出
- 复杂的边沿速率控制支持无滤波D类输出
- 低RF敏感度可抑制GSM无线电中的TDMA噪声
- 将D类开关频率调整为10%以实现更好的EMI规划
- 广泛的噪声降低电路
- 动态裕量跟踪(DHT)
- 可靠的短路和热保护
- 提供节省空间的封装:1.468mm x 2.138mm、24引脚WLP(0.35mm间距)
MAX98380是一款小型单声道D类音频放大器,其中采用了集成式电容升压转换器。该器件采用基于三倍电荷泵的升压转换器,能够在1% THD+N下,为8Ω负载高效提供高达4.85W功率。该电容升压转换器采用了更小巧的电容替换电感升压转换器所需的大尺寸、高成本电感,从而缩小了整个PCB解决方案的尺寸。
此外,当电源电压因电池寿命降低而变化时,片内限流器(DHT)会自动优化D类放大器可用的裕量,以保持稳定的失真性能和声音水平。
过热保护可确保设备在达到热量限值时,仍能可靠地运行。启用该功能后,当温度超过用户指定的阈值时,器件便会自动降低输出功率。如此,即使在高环境温度下,也能连续流畅地播放音乐。除了可靠的过流保护外,还提供传统的热保护。
该设备提供PCM接口来输出音频数据,提供标准的I2C接口来控制数据通信。该PCM接口支持播放I2S、左对齐和TDM格式的音频数据。专门设置的时钟结构使其无需采用外部主时钟便可进行PCM通信。除了减小尺寸和减少引脚数量之外,此举还可以降低EMI并减少潜在的板耦合问题。
有源辐射限制和边沿速率限制电路大大地降低了EMI。无滤波扩频调制方案无需传统D类器件中具备的输出滤波,并减少了解决方案的元件数。
该IC采用间距为0.35mm的24引脚晶圆级封装(WLP)。额定温度范围扩展为-40°C至+85°C。
应用
- 智能手机
- 智能扬声器
- 物联网设备
- 平板电脑
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX98380EWG+ | 24-WLCSP-N/A | ||
MAX98380EWG+T | 24-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册