MAX98307
量产3.3W、单声道、DG类多电平扬声器放大器
具有业内最高输出功率、最高效率、最小尺寸的扬声器放大器,采用单节Li+电池供电
- 产品模型
- 4
产品详情
- 具有高效率和高输出功率
- DG类多电平调制在较宽的输出功率范围内保证最高工作效率
- 延长电池寿命
- 1.85mA低静态电流
- 1% THD+N下提供大功率输出
- VPVDD = 3.6V时,能够为8Ω + 68µH负载提供1.54W输出功率
- VPVDD = 5V时,能够为8Ω + 68µH负载提供2.85W输出功率
- 10% THD+N下提供大功率输出
- VPVDD = 3.6V时,能够为8Ω + 68µH负载提供1.77W输出功率
- VPVDD = 5V时,能够为8Ω + 68µH负载提供3.3W输出功率
- 效率高达84% (VPVDD = 3.6V,500mW输出)
- 有源辐射抑制和DG类多电平输出调制,省去EMI输出滤波器
- 集成电荷泵和高效率工作特性,提供小尺寸方案
- 优异的抗RF干扰能力
- 咔嗒/噼噗声抑制
- 过热和过流保护
- 低电流关断模式
MAX98307/MAX98308为全差分、单声道、DG类多电平功率放大器,集成反相电荷泵,可为便携式应用提供高效、大功率的音频解决方案。
电荷泵产生的负电源扩展了所需要的电源电压范围,使得DG类多电平调制器能够有效扩大输出信号的动态范围。该方案在较宽的输出功率范围内确保高效工作。
IC采用Maxim的有源幅射抑制,限制边沿速率和过冲,结合多电平输出调制功能可大大降低EMI。这些特性省去了传统D类放大器的输出滤波器,从而减少元件数量、降低系统成本。
MAX98307采用16引脚TQFN封装,可通过外部电阻设置增益;MAX98308采用节省空间的12焊球WLP封装,具有8.5dB、11.5dB、14.5dB、17.5dB和20.5dB内部固定增益(由单增益输入设置)。两款器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- 便携式音频
- 智能电话
- 平板PC
- VoIP电话
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX98307ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX98307ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX98307ETE/V+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX98307ETE/V+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max98307的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论