MAX9813

量产

微型、低成本、单/双输入、固定增益麦克风放大器,带有集成偏置

业内尺寸最小的低噪声、低功耗麦克风放大器,内置偏置电路

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合PC2001标准
  • 217Hz时的电源抑制比达100dB
  • 低静态电流:230µA
  • 低至0.015%的THD+N
  • 提供两种版本
    • MAX9812L/MAX9813L:2.7V至3.6V
    • MAX9812H/MAX9813H:4.5V至5.5V
  • 内置低噪声麦克风偏置源
    • MAX9812L/MAX9813L:2.3V
    • MAX9812H/MAX9813H:4.0V
  • 100nA低功耗关断模式
  • 满摆幅输出
  • 20dB固定增益
  • 提供小巧的6引脚SC70 (2mm x 2.1mm)封装及8引脚SOT23 (3mm x 3mm)封装
  • 适用温度范围:-40°C至+85°C
MAX9813
微型、低成本、单/双输入、固定增益麦克风放大器,带有集成偏置
MAX9812、MAX9812H、MAX9812L、MAX9813、MAX9813H、MAX9813L:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9813的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览