MAX9796
2.3W、大功率、D类音频子系统,具有DirectDrive耳机放大器
业内尺寸最小的音频子系统,有效提高D类放大器输出功率,集成DirectDrive耳机放大器、3D立体声增强电路和3路输入的混合/复用器
产品详情
- 专有的扩频调制和有源辐射限制可大大降低EMI
- 多达3路立体声输入
- 2.3W单声道扬声器输出(4Ω,VDD = 5V)
- 50mW单声道接收器/立体声耳机输出(32Ω,VDD = 3.3V)
- 高PSRR (在217Hz处为68dB)
- 80%的效率(VDD = 3.3V,RL = 8Ω,POUT = 600mW)
- I²C控制:输入配置、音量控制和输出模式
- 咔嗒和噼噗声抑制
- 低总谐波失真(0.03%,1kHz)
- 电流限制和热保护
- 提供节省空间的36焊球UCSP (3mm x 3mm)封装
MAX9796集成有带单声道DirectDrive®接收放大器的高效D类、单声道功率放大器以及立体声DirectDrive耳机放大器。
Maxim的第3代、超低EMI、D类音频功率放大器以D类效率提供AB类的性能。MAX9796在5V电源供电时可为4Ω负载提供2.3W的驱动,同时效率高达80%。有源辐射限制电路和扩频调制可大大降低EMI,省去传统D类放大器所需的输出滤波。
MAX9796采用全差分结构、全桥输出并具有全面的咔嗒和噼噗声抑制功能。该器件利用灵活的、用户定义的混音器结构,包括输入混音器、音量控制和输出混音器。所有控制都通过I²C接口实现。
单声道接收放大器和立体声耳机放大器采用Maxim的DirectDrive结构,利用单电源产生以地为参考的输出,无需使用大容量隔直电容,节约成本、电路板空间并降低元件高度。
MAX9796提供36焊球UCSP™封装(3mm x 3mm),工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式游戏控制台
- 便携式多媒体播放器
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9796的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论