MAX9791

量产

兼容于Windows Vista的D类扬声器放大器,具有DirectDrive耳机放大器

业内首款D类、符合Vista标准的笔记本电脑音频子系统,尺寸缩小36%、效率提高68%

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Windows Vista® Premium兼容
  • 低EMI无需滤波D类扬声器放大器,通过EN55022B辐射规范(30cm扬声器电缆)
  • 180mW DirectDrive耳机放大器
  • 优异的RF抑制
  • 内置120mA LDO
  • 消除耳机地回路噪声
  • 蜂鸣唤醒功能
  • 咔嗒/噼噗声抑制
  • 短路和热过载保护
  • 高效散热、节省空间的封装
    • 28引脚TQFN-EP封装(4mm x 4mm x 0.75mm)
MAX9791
兼容于Windows Vista的D类扬声器放大器,具有DirectDrive耳机放大器
MAX9791、MAX9792:简化框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9791AEVKIT

MAX9791A评估板

特性和优点

  • 耳机输出无需隔直流电容
  • 提供扬声器和耳机放大器
    • 扬声器:2W立体声输出
    • 耳机:180mW DirectDrive立体声输出
  • 蜂鸣唤醒功能
  • 120mA、4.75V LDO
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9791A评估板(EV kit)用于评估MAX9791A IC,器件集成了立体声D类功率放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器以及120mA、4.75V低压差(LDO)线性稳压器;可用于笔记本电脑、台式PC以及便携式媒体播放器。Maxim的DirectDrive架构,省去了耳机放大器输出端所需的大容量隔直电容。

该评估板配置为12dB扬声器放大器增益及0dB耳机放大器增益。器件设计工作在4.5V至5.5V扬声器电源和可选择的2.7V至5.5V独立耳机电源。该评估板可为一对4Ω扬声器提供2W功率,为32Ω耳机负载提供180mW功率。

应用

  • 笔记本电脑
  • 便携式多媒体播放器
  • 平板PC

MAX9792AEVKIT

MAX9792A评估板

特性和优点

  • 耳机输出端无需隔直流电容
  • 支持扬声器和耳机放大器工作
    • 扬声器:3W单声道D类输出
    • 耳机:180mW立体声DirectDrive输出
  • 蜂鸣唤醒功能
  • 120mA、4.75V LDO
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9792A评估板(EV kit)用于演示MAX9792A IC,该器件集成了单声道D类功率放大器、DirectDrive®立体声耳机放大器和120mA、4.75V低压差稳压器(LDO),可理想用于笔记本电脑、台式PC和便携式媒体播放器。采用Maxim的DirectDrive技术,省去了耳机放大器输出端的大尺寸隔直流电容。

评估板的扬声器放大器增益配置为12dB和耳机放大器增益配置为0dB。设计工作在4.5V至5.5V扬声器电源,也可以选择的2.7V至5.5V电源单独为耳机供电。评估板能够向3Ω扬声器提供高达3W的功率,为32Ω耳机负载提供180mW功率。

应用

  • 笔记本电脑
  • 便携式多媒体播放器
  • 平板PC

MAX9791AEVKIT
MAX9791A评估板
MAX9792AEVKIT
MAX9792A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9791的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览