MAX9722B

量产

5V、差分输入、DirectDrive、130mW立体声耳机放大器,带有关断

新一代DirectDrive耳机放大器,提供差分输入,工作在5V电压

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作在2.4V至5.5V的单电源下
  • 高PSRR (217Hz时80dB)无需LDO
  • 无需大容量隔直电容
  • 以地为参考的输出省去了耳机接地引脚的DC偏置电压
  • 不会因为输出电容而使低频响应变差
  • 差分输入增强了噪声抑制能力
  • 可调增益(MAX9722A)或固定增益-2V/V (MAX9722B)
  • 每个通道输出130mW给32Ω负载
  • THD+N仅0.009%
  • 集成咔嗒声/噼噗声抑制
  • 低静态电流(5.5mA)
  • 短路和过热保护
  • 放大器输出端具有±8kV ESD保护(人体模型)
  • 采用节省空间的16引脚薄型QFN (3mm x 3mm x 0.8mm)封装
MAX9722B
5V、差分输入、DirectDrive、130mW立体声耳机放大器,带有关断
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX9722AEVKIT

MAX9722A和MAX9722B评估板

特性和优点

  • 2.4V至5.5V单电源供电
  • 驱动两个声道,每声道能够为16Ω负载提供70mW功率,为32Ω负载提供130mW功率。
  • 关断电流≤2µA
  • 可用于评估MAX9722A或MAX9722B (需要替换IC和元件)
  • 小尺寸、16引脚TQFN (3mm x 3mm)封装
  • 16引脚TSSOP封装
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX9722A评估板(EV kit)是使用MAX9722A完全组装并经过测试的电路板,用于驱动便携式音频设备的立体声耳机。MAX9722A具有DirectDrive®差分立体声耳机驱动器。Maxim的DirectDrive技术无需在放大器输出使用隔直流电容。此评估板采用2.4V至5.5V电源供电,每声道能够为16Ω负载提供70mW的功率,或者为32Ω负载提供130mW的功率,在1kHz时THD+N为0.009%。

此评估板还可以在5V供电时用作线驱动器,为1kΩ负载提供2VRMS驱动。MAX9722A评估板也可以用于评估MAX9722B。

应用

  • 蜂窝电话
  • 平板监视器
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑与台式PC
  • PDA
  • 便携式音频装置
  • 智能电话

MAX9722AEVKIT
MAX9722A和MAX9722B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9722B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览