MAX9716

量产

低成本、单声道、1.4W BTL音频功率放大器

低成本扬声器放大器,为4Ω负载提供1.3W驱动,带有耳机检测功能,提供引脚兼容封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 以1.4W驱动4Ω负载,THD+N仅有1%
  • 10nA低功耗关断模式
  • 在1kHz时73dB PSRR
  • 上电/断电时无杂音
  • 内部固定增益可减少元件数量(MAX9717B/C/D)
  • 可调节增益(MAX9716/MAX9717A)
  • /BTL/SE输入可检测到耳机是否插入(MAX9717)
  • 引脚兼容于LM4890 (MAX9716)
  • 引脚兼容于TPA711 (MAX9717A)
  • 采用紧凑、高散热效率的µMAX和TDFN (3mm x 3mm)封装
MAX9716
低成本、单声道、1.4W BTL音频功率放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9716的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览