MAX97003
推荐新设计使用高效、低噪声音频子系统
具有最佳EMI抑制和最高效率H类耳机放大器的音频子系统
- 产品模型
- 2
产品详情
- 2.7V至5.5V扬声器供电电压
- 1.8V耳机供电电压
- 1.0W扬声器输出(VPVDD = 4.2V,ZSPK = 8Ω + 68µH,1% THD+N)
- 32mW/每通道耳机输出(RHP = 32Ω)
- 有源辐射抑制增强EMI抑制能力
- 高效H类耳机放大器
- 以地为参考的耳机驱动输出
- 耳机地检测功能
- 2路立体声单端输入/单声道差分输入
- 集成扩展器/噪声门限配置,降低输出噪声
- 集成DRC (扬声器输出)
- 集成失真限制器(扬声器输出)
- 增强型咔嗒/噼噗声抑制电路
- 不受TDMA噪声干扰
- 2.0mm x 2.4mm、20焊球WLP封装(0.4mm间距)
MAX97003音频子系统包括单声道扬声器放大器和立体声耳机放大器。耳机放大器和扬声器放大器具有独立的音量和开/关控制。4路输入可配置成2对差分输入或4个单端输入。
为了降低输出噪声,对于没有有效输入信号的通道,耳机和扬声器输出均可使用下行扩展器/噪声门限配置抑制噪声。
扬声器输出级集成了一个可调节动态范围的压缩器(DRC)和失真限幅器,有效保护扬声器并可获得最大音效。允许在弱信号输入时保持高增益设置,同时又不会影响大信号输入时的音质。
所有控制都通过2线I²C接口完成。IC工作在-40°C至+85°C扩展温度范围,采用2.0mm x 2.4mm、20焊球WLP封装(0.4mm间距)。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式媒体播放器
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
MAX97003EWP+ | 20-WLCSP-N/A | ||
MAX97003EWP+T | 20-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max97003的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论