MAX9668
最后购买期限带有MTP的10位可编程gamma基准系统,用于TFT LCD
为LCD TV提供8路10位gamma修正,集成非易失存储器有效降低成本
- 产品模型
- 2
产品详情
- 8通道gamma校准10位分辨率
- VCOM驱动器
- 集成MTP存储器
- 可编程VCOM限制
- 1µs建立时间
- 20V最大模拟电源电压
- gamma通道具有200mA峰值电流
- VCOM通道具有600mA峰值电流
MAX9668可输出8路电压基准,用于TFT LCD的gamma校准,同时还有一路电压基准用于VCOM。每路gamma基准都带有10位数/模转换器(DAC)和缓冲器,确保电压稳定。VCOM基准电压带有10位DAC和放大器,当显示关键电平和图像时确保电压稳定。MAX9668集成了可多次编程(MTP)的存储器,用于存储gamma和VCOM值,省去了外部EEPROM。MAX9668的片上非易失存储器能够支持最多100次写操作。
gamma输出可以驱动200mA峰值瞬态电流,并且具有小于1µs的建立时间。VCOM输出可提供600mA峰值瞬态电流,并且具有小于1µs的建立时间。模拟电源电压范围为9V至20V,数字电源电压范围为2.7V至3.6V。
可通过I²C接口对寄存器进行编程设置gamma和VCOM值。
应用
- TFT-LCD
参考资料
可靠性数据 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9668ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX9668ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9668的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论