MAX9598

用于双SCART连接器的低功耗音频/视频开关

业内首款3.3V、双SCART方案,有效降低机顶盒和DVD产品的功耗

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 70mW静态功耗
  • 1.7mW低功耗模式
  • 0.1mW关断模式
  • 无咔嗒声的DirectDrive架构
  • 视频输入检测
  • 视频负载检测
  • 视频重建滤波器具有10MHz通带,27MHz处提供52dB衰减
  • 3.3V和12V电源电压
MAX9598
用于双SCART连接器的低功耗音频/视频开关
MAX9598:系统原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9598的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览