MAX9406
量产DisplayPort至DVI™/HDMI电平转换器
高速DisplayPort至DVI/HDMI电平转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 500mV的差分HDMI输出,能够工作在2Gbps数据速率
- 350ps传输延迟
- 在2Gbps数据速率下,通道间偏差为20ps
- 低抖动:DJ = 11psP-P,RJ = 0.5psRMS
- 为DDC端口提供5V至3.3V的双向电平转换
- 为I/O端口提供5V至3.3V电平转换
- 内置50Ω输入匹配和偏置
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX9406是高速、低偏差、四通道差分输入至电流模式逻辑(CML)电平转换器,DisplayPort™ (DP)至高清多媒体端口(HDMI™)的高速信号转换。该器件具有350ps的超低传输延迟和小于20ps的通道间偏差。MAX9406支持2Gbps典型数据速率。
MAX9406可为HDMI显示数据通道(DDC)和热插拔检测通道(HPD)提供电平转换,将5V单端逻辑转换成3.3V单端逻辑。
MAX9406采用3V至3.6V核电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。提供48引脚、 7mm x 7mm薄型QFN封装或32引脚、 5mm x 5mm薄型QFN封装。
应用
- ATE
- 背板数据与时钟分配
- 基站
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DP至HDMI电平转换
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9406ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX9406ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX9406ETM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX9406ETM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX9406ETJ+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9406的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论