MAX9372

量产

LVTTL/TTL至差分LVPECL/PECL转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 600mV差分输出时,保证1GHz工作频率
  • 270ps传输延迟
  • 10ps输出至输出扭曲(MAX9370/MAX9372)
  • 宽电源范围:3.0V至5.25V (MAX9370/MAX9371)
  • > 2kV ESD保护(人体模型)
  • 输入开路时,输出为高
  • 提供小型的8引脚SOT23, µMAX和SO封装
  • 改进升级MC100EL22, MC100EPT20, MC100EPT22
  • MAX9372
    LVTTL/TTL至差分LVPECL/PECL转换器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    数据路径管理 1
    MAX9371 量产 LVTTL/TTL至差分LVPECL/PECL转换器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9372的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论