MAX9371
量产LVTTL/TTL至差分LVPECL/PECL转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
MAX9370/MAX9371/MAX9372是LVTTL/TTL到差分LVPECL/PECL电平转换器,设计应用于高速通信信号和时钟驱动器。MAX9370/MAX9372是双路LVTTL/TTL到LVPECL/PECL的电平转换器,工作频率超过1GHz,而MAX9371是单路转换器。MAX9370/MAX9371工作于3.0V至5.25V的宽电源范围,在3.3V或5.0V标称电源的系统中,允许高性能的时钟或数据分配。MAX9372设计工作于3.0V至3.6V电源电压。
在输入开路时,器件缺省输出为高电平。它们具备270ps的低传输延迟特性。MAX9370/MAX9371/MAX9372使用工业标准的流通引脚排列。指定工作温度范围-40°C至+85°C,提供节省空间的8引脚SOT23, µMAX和SO封装。
应用
- 局端时钟分配
- DSLAM/DLC
- 大容量存储
- 精密时钟/数据电平转换
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9371EKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9371EKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9371ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9371ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9371EKA+ | 量产 | |
MAX9371EKA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX9371ESA+ | 量产 | |
MAX9371ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9371的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论