MAX9310A
量产1:5时钟驱动器,可选择LVPECL输入/单端输入与LVDS输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
MAX9310A是一种快速,低扭曲1:5差分驱动器,具有可选的LVPECL输入和LVDS输出,设计应用于时钟分配。这种器件的特点是具有340ps的极低传输延迟和48mA的电源电流。
MAX9310A工作在3V至3.6V电源范围,适用于3.3V系统。通过2:1输入多路复用器,选择两路差分输入中的一路。输入选择是由CLKSEL引脚控制。
这种器件也具有同步使能功能的特点。MAX9310A的LVPECL输入可由差分或单端信号驱动。提供一个参考电压输出VBB,以便应用于单端输入,此器件也可接收差分HSTL信号。
MAX9310A提供节省空间的20引脚TSSOP封装,可工作在-40°C至+85°C的宽温度范围。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端背板时钟分配
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DSLAM
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9310AEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX9310AEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX9310AEUP+ | 量产 | |
MAX9310AEUP+T | 量产 | |
12月 8, 2016 - 1613_ERRATA ASSEMBLY |
||
MAX9310AEUP+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 4 | ||
MAX9317 | 双路、1:5差分时钟驱动器,带有LVPECL输入与LVDS输出 | |
MAX9317A | 双路、1:5差分时钟驱动器,带有LVPECL输入与LVDS输出 | |
MAX9317B | 双路、1:5差分时钟驱动器,带有LVPECL输入与LVDS输出 | |
MAX9317C | 双路、1:5差分时钟驱动器,带有LVPECL输入与LVDS输出 |
电平转换器 1 | ||
MAX9315 | 量产 | 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9310a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论