MAX9317B
双路、1:5差分时钟驱动器,带有LVPECL输入与LVDS输出
Viewing:
产品详情
MAX9317/MAX9317A/MAX9317B/MAX9317C低扭曲、双1:5差分驱动器设计用于时钟和数据分配。由一路差分输入再生5路LVDS输出,且仅有5ps的低输出至输出扭曲。
MAX9317/MAX9317A为2.375V至2.625V的低电压工作而设计,应用于2.5V的系统。MAX9317B/MAX9317C工作于3.0V至3.6V的电源,应用于3.3V系统。MAX9317A/MAX9317C内置50Ω终端匹配电阻,减少了外围元件的数目。
MAX9317系列提供32引脚7mm x 7mm TQFP封装和节省空间的5mm x 5mm QFN封装,可工作于扩展级温度范围-40°C至+85°C。MAX9317A引脚兼容于ON Semiconductor的MC100EP210S。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端背板时钟分配
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DSLAM背板
- 低抖动数据中继器
- 精密时钟分配
- 无线基站
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9313 | 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 | |
电平转换器 2 | ||
MAX9315 | 量产 | 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
MAX9311 | 量产 | 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器 |
数据路径管理 2 | ||
MAX9310 | 量产 | 1:5时钟驱动器,可选的LVPECL输入与LVDS输出 |
MAX9310A | 量产 | 1:5时钟驱动器,可选择LVPECL输入/单端输入与LVDS输出 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9317b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论