MAX9163
总线式LVDS、3.3V、单路收发器
3.3V、高速总线LVDS收发器,用于大负载、多点总线应用
产品详情
- BLVDS收发信号
- 3.3V工作
- 低功耗CMOS设计
- 200Mbps数据传输速率
- ±1V共模范围
- ±100mV接收器灵敏度
- 流通引脚排列
- 接收器输入处于无驱动的开路、短路或终端匹配时,接收器输出为高
- 8引脚SO封装
MAX9163是一款高速、总线低压差分信号(BLVDS)收发器,专门设计用于大负载、多点总线应用。MAX9163工作于3.3V单电源,引脚与DS92LV010A兼容。收发器包括一个差分BLVDS线驱动器和一个LVDS接收器。驱动器的输出与接收器的输入在内部互连,以尽可能减小总线负载。独立的使能输入端(DE, /RE)分别使能驱动器和接收器。
MAX9163驱动器输出采用电流导引结构,产生9mA (典型)的驱动电流。驱动器接收一个单端输入,转换为243mV (典型)的差分输出电平至27Ω负载,速度高达200Mbps。MAX9163接收器检测低至100mV的差分输入信号并将其转换为单端输出,速度高达200Mbps。当接收器输入处于无驱动的开路、终端匹配或短路时,接收器输入的安全失效电路设置接收器输出为高。
MAX9163提供8引脚SO封装,规定工作在-40°C至+85°C的温度范围。
应用
- 上/下路复用器
- 背板互连
- 蜂窝电话基站
- 时钟分配
- 数字交叉连接
- DSLAM背板
- 网络路由器和交换机
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9164 | 3.3V、单路LVDS驱动器/接收器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9163的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论