MAX9164
3.3V、单路LVDS驱动器/接收器
Viewing:
产品详情
- 工作电源3.3V
- 功耗比DS90LV019低35%
- 200Mbps数据传输速率
- ±1V共模电压范围
- ±100mV接收灵敏度
- 流通引脚排列
- 接收器输入开路时,其输出为高电平
MAX9164是一款高速LVDS驱动器/接收器,专门设计用于低功率的点对点应用。MAX9164工作于3.3V单电源,引脚兼容于DS90LV019,该器件具有独立的差分驱动器和接收器。
MAX9164驱动器输出端采用电流导引结构,产生3.1mA的驱动电流。驱动器接收单端输入信号,并将其转为LVDS信号,通过约100Ω的受控阻抗传输介质,其传输速度可达200Mbps。传输介质可以是印刷电路板线或电缆。使能逻辑输入端DE用来使能或禁止驱动器。
MAX9164接收器检测低至100mV的输入信号,并将其转换为单端输出信号,其转换速度可达200Mbps。使能逻辑输入端/RE用于使能或禁止接收器。输入和输出符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准。MAX9164提供14引脚SO和TSSOP封装,其工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 上/下路复用器
- 背板互连
- 蜂窝电话基站
- 时钟分配
- 数字交叉连接
- DSLAM背板
- 网络路由器和交换机
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9163 | 总线式LVDS、3.3V、单路收发器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9164的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论