MAX8940
量产低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器
节省空间的低噪声、高PSRR、低压差120mA LDO
- 产品模型
- 2
产品详情
- 节省空间的SC70封装
- 在100Hz至100kHz带宽内输出噪声仅为25µVRMS
- 10kHz下具有65dB的PSRR
- 负载为120mA时压差仅为120mV
- 使用1µF陶瓷电容即可在任何负载下保持稳定工作
- 确保120mA输出电流
- 输出电压:2.8V或3V
- 40µA极低的地电流
- 优异的负载/输入瞬态响应
- 过流和过热保护
MAX8940低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,可提供120mA连续输出电流。这款稳压器在120mA负载电流时具有120mV低压差。MAX8940采用先进结构,提供25µVRMS超低输出电压噪声和45dB的PSRR (100kHz时)。
MAX8940预置为2.8V或3.0V输出,MAX8940内置p沟道MOSFET串联调整管,保持极低的地电流(40µA)。
这款稳压器经过优化设计,允许使用低容值、低成本陶瓷电容。MAX8940仅需1µF (典型值)输出电容即可保证在任何负载下稳定工作。关断时,电流损耗降至1µA以下。
器件采用5引脚SC70封装。
应用
- 基站
- Bluetooth便携式无线装置及配件
- 蜂窝与无绳电话
- 数码相机
- PDA与掌上电脑
- 个人立体声装置
- 便携式电池供电产品
- 无线LAN
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
MAX8940EXK28+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX8940EXK28+T | 5-SC70-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8940的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论