MAX8895V

量产

带有智能电源选择器的Li+电池充电器,提供适配器类型检测和USB枚举功能

业内首款可检测适配器类型和自主枚举的快速充电器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持USB口充电*
  • 自动检测适配器类型
  • 枚举功能无需处理器干预
  • USB低速工作,没有外部晶振(MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X)
  • USB全速工作,使用外部晶振(MAX8895Y)
  • 遵循USB 2.0规范
  • 遵循USB充电规范(1.1版)
  • 对于专用充电器自适应调整输入限流
  • 高达16V的输入过压保护
  • 在电池充电和系统供电之间自动分配电流
  • 智能电源选择器(Smart Power Selector™)允许在电池完全放电或没有插入电池的条件下保持工作
  • NTC监测电池温度
  • 无需外部MOSFET
  • 热管理防止过热
  • 2µA关断电流
  • 微小的2.36mm x 2.36mm、25焊球、0.4mm焊球间距的WLP封装
MAX8895V
带有智能电源选择器的Li+电池充电器,提供适配器类型检测和USB枚举功能
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB充电器检测器 1
MAX77301 量产 符合JEITA标准的锂离子充电器,带有Smart Power Selector、自动检测和USB枚举功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8895EVKIT

MAX8895W、MAX8895X和MAX8895Y评估板

特性和优点

  • Micro-B USB连接器
  • 支持双速工作(全速:MAX8895Y、低速:MAX8895W/MAX8895X)
  • 高达16V的输入过压保护
  • 在电池充电和系统供电之间自动分配电流
  • 智能电源选择器(Smart Power Selector™)能够工作在放电或无电池状态
  • LED指示
  • 逻辑开关
  • NTC监测电池温度
  • 热调节电路防止过热

产品详情

MAX8895评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用来评估MAX8895_双路锂离子(Li+)电池充电器。评估板可以由USB端口或专用的适配器供电,并可自动检测适配器类型和USB枚举。

评估板具有LED充电指示(/CHG)、预充状态指示(/PREQ)、电源就绪指示(/UOK)和故障条件指示(/FLT)。这些LED可以由SYS、BAT+或通过外部LDO由BUS供电。评估板还提供可编程充电电流(JU1、JU2)、NTC热敏电阻用于温度保护(R11),并提供用于控制MAX8895_功能的逻辑开关(SW1、SW2)。

默认条件下,评估板配置用于MAX8895Y,经过少许电路板/硬件改动也可配置用于MAX8895W/MAX8895X。为了评估MAX8895W/MAX8895X,请在订购评估板时申请MAX8895WEWA+/MAX8895XEWA+免费样品,具体内容请参考完整数据资料中的评估MAX8895W/MAX8895X部分。

应用

  • Bluetooth®耳机
  • 充电架
  • 便携式设备

MAX8895EVKIT
MAX8895W、MAX8895X和MAX8895Y评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8895V的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览