MAX8866

量产

双路、低压差、100mA线性稳压器

双路、100mA LDO,仅占用0.024平方英寸的面积,高度为1.11mm

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低成本
  • IOUT为50mA时的压差电压低至55mV
  • 空载电源电流低至105µA
  • 工作电源电流低至145µA(即使在压差条件下)
  • 350µVRMS低输出噪声
  • 独立的低电流关断控制
  • 热过载保护
  • 输出电流限值
  • 电池反接保护
  • 双工作模式:固定或可调(1.25V至5.5V)输出
MAX8866
双路、低压差、100mA线性稳压器
MAX8865R、MAX8865S、MAX8865T、MAX8866R、MAX8866S、MAX8866T:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8866的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览