MAX8821

过期

白光LED电荷泵,具有单声道D类音频放大器和两路LDO

业内首款集成了音频放大器、2路LDO的LED电荷泵,有效节省空间并提供最高效率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 白光LED反相电荷泵
    • 每个LED具有独立的自适应电流调节
    • 6路低压差电流调节器
    • 可通过I²C接口灵活控制每个LED的亮度
    • 每个LED电流提供斜坡升/降控制
    • 静态电流低至70µA (典型值)
    • TA降额功能为LED提供有效保护
  • 单声道2W D类扬声器放大器
    • 效率高达85% (RL = 8Ω, POUT = 600mW)
    • 1kHz时THD+N低至0.05%
    • 1kHz时PSRR高达65dB
    • 全差分输入
    • -3dB至+24dB增益设置范围,3dB步长
    • 集成喀嗒声抑制
    • 低静态电流
  • 两路低噪声LDO
    • 输出噪声45µVRMS,70dB PSRR
    • 可通过I²C接口灵活控制输出电压
    • 200mA、300mA输出电流驱动
MAX8821
白光LED电荷泵,具有单声道D类音频放大器和两路LDO
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX1578 可提供完备偏置的白光LED电源,用于TFT显示器
MAX1582 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光
MAX1575 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器
升压型 LED 驱动器 5
MAX8596 过期 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8821EVKIT

MAX8821评估板

特性和优点

  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 通过USB与PC连接的CMAXQBUSB+接口板(包含电缆)
  • 经验证的PCB布局
  • 完全安装并经过验证
  • 白光LED反相电荷泵
    • 每个LED具有独立的自适应电流调节
    • 6路低压差电流调节器
    • 可通过I²C接口灵活控制每个LED的亮度
    • 每个LED电流提供斜坡升/降控制
    • 静态电流低至70µA (典型值)
    • TA降额功能为LED提供有效保护
  • 单声道2W D类扬声器放大器
    • 效率高达85% (RL = 8Ω, POUT = 600mW)
    • 1kHz时THD+N低至0.05%
    • 1kHz时PSRR高达65dB
    • 全差分输入
    • -3dB至+24dB增益设置范围,3dB步长
    • 集成喀嗒/噼噗声抑制
    • 低静态电流
  • 两路低噪声LDO
    • 输出噪声45µVRMS,73dB PSRR
    • 可通过I²C接口灵活控制输出电压
    • 200mA、300mA输出电流驱动

产品详情

MAX8821评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路,用于评估具有单声道D类音频放大器和2路LDO白光LED电荷泵的MAX8821。MAX8821评估板工作于2.7V至5.5V输入电源范围,通过I²C接口控制。MAX8821具有高效率、自适应反相电荷泵,能够以固定电流驱动6只LED,保持均匀亮度。

评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简易的图形用户界面(GUI)用于演示MAX8821的功能。评估软件具有I²C接口,用于控制LED电流、电压上升/下降时间和闪烁(通/断)时间。内部温度降额功能在+40°C时自动降低电流,以保护LED。

MAX8821还集成了单声道D类音频放大器,增益可通过I²C接口以3dB步长控制,控制范围:-3dB至+24dB,分为10个等级调节。通过I²C控制接口可选择音频放大器的固定频率模式或扩频模式,还可以独立选择单个LDO的输出电压。

应用

  • 蜂窝电话与智能电话
  • MP3播放器、GPS设备
  • PDA、数码相机、便携式摄像机

MAX8821EVKIT
MAX8821评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8821的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论