MAX8808Z

1A、线性Li+电池充电器,在2mm x 2mm TDFN封装内集成了调整管FET和热调节电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单机、1节Li+电池线性充电器
  • 无需外部FET、反向阻塞二极管或电流检测电阻
  • 可编程快充电流(最大电流为1A)
  • 专有的可编程管芯温度控制(+115°C)
  • +4.25V至+15V输入电压范围,提供+7V以上的OVP
  • 充电电流监测,用于电量计量
  • 500mA时,压差300mV
  • 输入电源检测输出(/ACOK)和充电使能输入(/EN或EN)
  • 软启动限制浪涌电流
  • 充电状态指示(/CHG),用于LED或微处理器(µP)接口
  • 微型、2mm x 2mm、8引脚、TDFN封装,高度仅0.8mm (最大值)
MAX8808Z
1A、线性Li+电池充电器,在2mm x 2mm TDFN封装内集成了调整管FET和热调节电路
MAX8808X、MAX8808Y、MAX8808Z:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性电池充电器 4
MAX1507 量产 线性Li+电池充电器,带有集成调整FET和热调节,3mm x 3mm TDFN封装
MAX1508 量产 线性Li+电池充电器,带有集成调整FET、热调节和ACOK,3mm x 3mm TDFN封装
MAX1501 量产 高集成度、线性电池充电器,带有热调节,用于便携式应用
MAX1898 量产 线性充电器,用于单节Li+电池
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8808EVKIT

MAX8808评估板

特性和优点

  • 结构简单的单机Li+充电器
  • 为深度放电的Li+电池提供安全预充(MAX8808X)
  • 4.25V至15V输入电压范围
  • 7V过压保护阈值
  • 由电阻设置充电电流,可达1A
  • 利用电阻监视充电电流
  • +115°C管芯温度限制
  • /ACOK输出
  • 无预充(MAX8808Y/MAX8808Z)
  • 软启动
  • 微型2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX8808评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,用于评估对单节锂离子(Li+)电池进行充电的MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z高度集成线性电池充电器。评估板能够将单节Li+电池安全充电至4.2V。评估板接受4.25V至15V供电输入,但是当输入电压超过7V时,将禁止充电。评估板使能输入允许用户禁止或使能充电器。板上LED指示充电状态。

应用

  • Bluetooth®
  • 蜂窝电话/无绳电话
  • 充电托架和坞站
  • 数码相机与MP3播放器
  • 智能电话与PDA
  • USB应用

MAX8808EVKIT
MAX8808评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8808z的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览